igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 32,48 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 357,28
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.56.07.135.0.ESDEUR 357,28
ESD energy chain E4.56 serisi | İç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 56 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.56.07.135.0.ESD75135