igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
8 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 2,22 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 111,00
Talep üzerine teslimat süresi
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 07.10.018.0.ESDEUR 111,00
ESD energy chain 07 serisi | dış yarıçap boyunca fermuarlı açılır | iç yükseklik: 10,3 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit07.10.018.0.ESD1018