igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
38 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 2,68 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 83,08
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 1500.015.038.0.ESDEUR 83,08
ESD energy chain 1500 serisi | Dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 21mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit1500.015.038.0.ESD1538