igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
23 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 5,81 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 127,82
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 2500.02.055.0.ESDEUR 127,82
ESD energy chain 2500 serisi | Dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 25mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit2500.02.055.0.ESD2555