igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
32 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 8,32 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 149,76
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 2700.05.063.0.ESDEUR 149,76
ESD energy chain 2700 serisi | Dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 35mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot2700.05.063.0.ESD5063