igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
16 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,44 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 72,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E2C.15.16.028.0.ESDEUR 72,00
ESD energy chain E2C.15 serisi | Tek parça, açılamaz | iç yükseklik: 14,9 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE2C.15.16.028.0.ESD1628