igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 18,64 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 205,04
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 4040HD.05.135.0EUR 205,04
Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit4040HD.05.135.050135