igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 14,87 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 163,57
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 18840.07.150.0EUR 163,57
Energy tube R18840 | Completely closed, openable on one side along the outer radius | Inner height: 56mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150