igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
32 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 3,66 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 113,46
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 58.050.075.0EUR 113,46
Enerji tüpü serisi R58 | Yüksek hızlarda talaş koruması ve sessiz çalışma, dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 35mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit58.050.075.05075