igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
19 mm
Max. cable diameter
13 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
28 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 0,80 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 26,40
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E14.1.028.0EUR 26,40
Energy chain E14 serisi | dış yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 19 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE14.1.028.01528