igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
14 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
38 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 1,00 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 33,00
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : B15.015.038.0EUR 33,00
Energy chain B15 serisi | Dış yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 17 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538