igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
80 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
artı KDV ve nakliye ücretleriTalep üzerine fiyat
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R2.40.050.080.0Talep üzerine fiyat
Enerji tüpü R2.40 serisi | Dış yarıçapında her iki taraftan (sol ve sağ) açılabilir | İç yükseklik: 40 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR2.40.050.080.05080