igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48 mm
Max. cable diameter
43 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
300 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
artı KDV ve nakliye ücretleriTalep üzerine fiyat
Talep üzerine teslimat süresi
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R2i.48.100.300.0Talep üzerine fiyat
Energy tube R2i.48 serisi | İç yarıçap boyunca her iki taraftan (sol ve sağ) açılabilir | iç yükseklik: 48 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR2i.48.100.300.0100300