igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
Inner height [Hi]
29 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
30 mm
Bend radius [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 4,18 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 192,28
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E6.29.030.055.0.ESDEUR 192,28
ESD enerji zinciri E6.29 serisi | İç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 29mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE6.29.030.055.0.ESD3055