igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
62 mm
Max. cable diameter
56 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 9,14 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 100,54
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 14240.05.135.0EUR 100,54
Series 14240 | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 62mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit14240.05.135.050135