igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
20 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 4,61 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 69,15
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : Z300.2/45.075.0EUR 69,15
Enerji zinciri Z300.2 serisi | 2 odacıklı, iç yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 48,5 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075