igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
7 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
16 mm
Bend radius [R]
18 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,47 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 31,49
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E065.16.018.0EUR 31,49
Energy chain E065 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 11.3mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE065.16.018.01618