igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 7,76 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 116,40
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 3838C.05.075.0EUR 116,40
energy chain 3838C serisi | son derece uzun mesafeler ve desteksiz, yandan monteli uygulamalar için | iç yükseklik: 42mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075