Enerji tüpü 7728B | Tamamen kapalı ve son derece uzun hareket mesafeleri için | İç yükseklik: 32mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
28 mm
Opening principle
Opening principle
Complete closed (openable from both side along the inner and outer radius)
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
125 mm

Makale yapısı & fiyat hesaplaması

Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 96,84
EUR 5,38 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleri
2 gün içinde kargoya verilir

Parça listesi

(1)
e-chain®
Parça No. : 7728B.05.125.0EUR 96,84
Enerji tüpü 7728B | Tamamen kapalı ve son derece uzun hareket mesafeleri için | İç yükseklik: 32mm
Uyup uymadığından emin değil misiniz?