igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
29 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
30 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 1,82 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 83,72
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E61.29.030.055.0EUR 83,72
E61.29 Serisi | İç ve dış yarıçap boyunca her iki taraftan da açılabilir | İç yükseklik: 29 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE61.29.030.055.03055