1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: A230CM-05-02
- Malzeme: iglidur® A230
- Şekil: Klipsli rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
iglidur® A230 çift flanşlı rulmanların şekli, gevşeme riski olmadan sac metale kolayca klipslenmelerini sağlar. Gıda endüstrisi için özel olarak geliştirilen malzeme bileşimi; görsel olarak tespit edilebilen rengi, düşük nem emilimi ve FDA ile EU10/2011 yönergelerine uygunluğu sayesinde gıda ile temas eden makine ve sistemler için özellikle uygundur.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?