iglidur K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm

Düşük sürtünme ve aşınma katsayısı

iglidur K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm
iglidur K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm
iglidur K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: K230CM-05-02
  • Malzeme: iglidur® K230
  • Şekil: Klipsli yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek sıcaklık direnci
  • Kimyasala karşı yüksek direnç
  • Korozyona dirençli
Bu klipsli rulmanlar, aşınmaya dayanıklı iglidur yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir ve sac levhalardan mil geçişleri için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu özel klips rulman tasarımı, daha az hassas deliklere ve yuvalara montajı sağlamak için bir yerleştirme tıkacı kullanır. Yeni iglidur K230 malzemesi, iglidur M250 klipsli rulmanlara kıyasla daha düşük nem emilimi ve daha da fazla esneklik sunar.
 
Uygulama alanları:
otomotiv endüstrisi, makine mühendisliği, mobilya tasarımı, havacılık, demiryolu teknolojisi
Uyup uymadığından emin değil misiniz?