1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: MCI-02-02
- Malzeme: iglidur® M250
- Şekil: Klipsli yataklar
- Boyutlar:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
iglidur klipsli rulmanlar, millerin sac levhalardan geçirilerek monte edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle yatakların her iki ucunda da flanşlar bulunmaktadır. Kaymalı yataklar, klipslendikten sonra sac levhaya her iki taraftan sabitlenir.
iglidur klipsli rulmanlar, millerin sac metalden geçirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle rulmanların her iki ucunda flanşlar bulunmaktadır. Rulmanlar montajdan sonra her iki taraftan sac levhaya sabitlenir.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?