iglidur J, polysorb plastik disk yay

Standart malzeme, uygun maliyetli

iglidur J, polysorb plastik disk yay
iglidur J, polysorb plastik disk yay drawing
1 üzerinden: 2
iglidur J, polysorb plastik disk yay
iglidur J, polysorb plastik disk yay drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JTEM-05
  • Malzeme: iglidur® J
  • Şekil: Disk yayları
  • Boyutlar:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • iglidur J: birçok uygulama için standart malzeme
  • Eksenel boşluk ve üretim toleranslarının telafisi
  • Titreşim sönümleme

iglidur Polysorb disk yaylarının avantajları nelerdir?

Polysorb disk yaylarımız, çeşitli avantajlara sahip olan iglidur malzemelerinden üretilmiştir:

  • Malzemenin içinde bulunan katı yağlayıcılar sayesinde yağlama ve bakım gerektirmez
  • Çok çeşitli kimyasallara ve etken maddelere dayanıklı
  • Düşük nem emilimi
  • Uygun maliyetli

 

 

iglidur Polysorb disk yayları ne zaman kullanırım?

  • Düz yay özelliklerinin gerekli olduğu durumlarda (metal için oldukça fazla çaba gerektirir ve yalnızca yivli versiyonlarda mümkündür)
  • Eksenel boşluğun ve üretim toleranslarının telafisi sırasında
  • Titreşim dengelemesi ile
  • Gürültü azaltma ile
  • Antimanyetik bir malzeme isteniyorsa
  • Elektrik ve ısı yalıtımı için

 

iglidur Polysorb disk yayları ne zaman kullanmamalıyım?

  • Geniş sıcaklık aralıklarında sabit yay kuvvetleri gerektiğinde
  • Yüksek yay kuvvetleri isteniyorsa

 

Disk yayı nedir?

Disk yaylar, elastik olarak deforme olabilen düz, konik disklerdir. Kısa yay hareketine sahip tasarımlarda kullanılırlar. Plaka şeklindeki tasarımları sayesinde yüksek yükleri taşıyabilir ve yalnızca hafifçe deforme olurlar. Küçük bir alana yüksek bir kuvvetin uygulanması gerektiğinde veya küçük bir yay hareketi ile büyük bir yay kuvveti gerektiğinde kullanılır.

 

Bir disk yayının işlevleri

Birçok makine ve cihazın ayrılmaz bir parçasıdırlar. Mekanik enerjinin emilmesinde ve depolanmasında çok önemli bir rol oynarlar. Disk yaya bir kuvvet etki ettiğinde, yay deforme olur ve gerilim şeklinde enerji depolar. Mukavemet zayıfladığında depolanan enerji serbest bırakılır ve orijinal formuna geri döner. İstenen yay kuvvetini ve yay karakteristiğini elde etmek için tek başına veya diğer disk yaylarıyla birlikte bir istif halinde kullanılabilir.

 

Disk yaylarının farklı uygulama alanları

Disk yayları, diğer şeylerin yanı sıra kullanılır. debraj ve fren sistemlerinde kullanıldıkları otomotiv endüstrisinde. Örneğin makine mühendisliğinde CNC makinelerinde kullanılırlar ve iş parçalarının aynada sıkıştırılması için sabit kuvvet sağlarlar. Elektrik mühendisliğinde de kullanılırlar. Burada örneğin elektrikli şalterlerde ve rölelerde kullanılırlar.

 

iglidur Polysorb disk yayları, DIN 2093 ve EN 16983 standartlarını karşılar

DIN 2093, aynı içeriğe sahip bir Avrupa standardı olan EN 16983 ile değiştirilmiştir. Bu standart, disk yaylar için kalite gereksinimlerini ve boyutları belirler. iglidur Polysorb disk yaylar EN 16983 standardına (eski adıyla DIN 2093) uygundur.

Uyup uymadığından emin değil misiniz?