1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: ECO-GFM-0810-09
- Malzeme: iglidur® ECO-G
- Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Uyup uymadığından emin değil misiniz?