1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: FPFFM-0608-06
- Malzeme: iglidur® FPF
- Biçim: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- İletkendir ve PTFE içermez
- Bakım ve yağlama maliyetlerini azaltır
- Uygulamaya bağlı olarak iglidur F'ye kıyasla aynı veya daha iyi tribolojik özellikler
The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?