1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: A181PFFM-0608-06
- Malzeme: iglidur® A181PF
- Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- PTFE içermez
- Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
- Yüksek hızlar için uygundur
- Düşük nem emilimi
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
- Şoklara ve darbelere karşı dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- FDA uyumlu
- AB 10/2011 uyumlu
iglidur® A181PF | Gıda teması için evrensel rulman
Kanıtlanmış iglidur A181 malzememizi temel alan PTFE içermeyen malzeme. iglidur® A181PF, hem FDA hem de 10/2011 EC uygunluğu sunar. Mavi renk aynı zamanda gıda sektöründe sıklıkla gerekli olan "optik tespit edilebilirliği" kolaylaştırır. Mekanik özellikler, sıcaklık ve ortam direnci açısından iglidur® A180 ile doğrudan karşılaştırılabilir olan iglidur® A181PF, çoğu konstelasyonda aşınma direnci açısından daha da iyidir.
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Diğer olası uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Size uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Nem emilimi ve termal genleşme malzeme için belirleyicidir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı için aşağıdakiler geçerlidir: Rulmanlar ne kadar kalınsa, rulman boşluğu o kadar büyük olmalıdır.
Test prosedürü
Montaj
iglidur® yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece gövde deliğine bastırıldıktan sonra ilgili toleransla ayarlanır. Pres-fit paraziti iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal yer değiştirmeler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Kanıtlanmış iglidur A181 malzememizi temel alan PTFE içermeyen malzeme. iglidur® A181PF, hem FDA hem de 10/2011 EC uygunluğu sunar. Mavi renk aynı zamanda gıda sektöründe sıklıkla gerekli olan "optik tespit edilebilirliği" kolaylaştırır. Mekanik özellikler, sıcaklık ve ortam direnci açısından iglidur® A180 ile doğrudan karşılaştırılabilir olan iglidur® A181PF, çoğu konstelasyonda aşınma direnci açısından daha da iyidir.
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Diğer olası uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Nem emilimi ve termal genleşme malzeme için belirleyicidir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı için aşağıdakiler geçerlidir: Rulmanlar ne kadar kalınsa, rulman boşluğu o kadar büyük olmalıdır.
Test prosedürü
Montaj
iglidur® yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece gövde deliğine bastırıldıktan sonra ilgili toleransla ayarlanır. Pres-fit paraziti iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal yer değiştirmeler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?