iglidur® E, flanşlı rulman, mm - EFM

iglidur® E, flanşlı rulman, mm - EFM
iglidur® E, flanşlı rulman, mm - EFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® E, flanşlı rulman, mm - EFM
iglidur® E, flanşlı rulman, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: EFM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® E
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Alüminyum millerle uzun hizmet ömrü
  • Doğrusal ve pivot uygulamalarında iyi aşınma özellikleri

iglidur® E, alüminyum millerle birleştirildiğinde uzun hizmet ömrü ile karakterize edilir. Özellikle doğrusal ve pivot hareket profillerinde çok iyi aşınma özellikleri sunar. Tipik uygulama alanları arasında tekstil endüstrisi, ambalaj endüstrisi, baskı endüstrisi ve otomasyon teknolojisi yer alır.

Toleranslar ve Ölçüm Sistemi

iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve duvar kalınlığına bağlıdır. Nem emilimi ve termal genleşme malzeme için çok önemlidir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, küçük yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı ile ilgili olarak aşağıdakiler geçerlidir: Rulmanlar ne kadar kalınsa, gereken yatak boşluğu da o kadar büyük olur.

Montaj

iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan burçlardır. İç çap, yalnızca montaj deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme paraziti iç çapın %2'sine kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal yer değiştirmeler güvenilir bir şekilde önlenir.

Uyup uymadığından emin değil misiniz?