1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: ECO-A180FM-0608-06
- Malzeme: iglidur® ECO-A180
- Biçim: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
iglidur ECO A180, uygun maliyetli bir malzemeye dayanmaktadır ve bu nedenle özellikle fiyata duyarlı uygulamalar için uygundur. Ayrıca iyi aşınma özellikleri ve düşük nem emilimi sunar.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?