iglidur® FPF, flanşlı rulman, mm

iglidur® FPF, flanşlı rulman, mm
iglidur® FPF, flanşlı rulman, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® FPF, flanşlı rulman, mm
iglidur® FPF, flanşlı rulman, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: FPFFM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® FPF
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Daha fazla iglidur® FPF parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • İletkendir ve PTFE içermez
  • Bakım ve yağlama maliyetlerini azaltır
  • Uygulamaya bağlı olarak iglidur F'ye kıyasla aynı veya daha iyi tribolojik özellikler

Yeni iglidur FPF malzemesi sadece iletken olması sayesinde ESD gereksinimleri olan uygulamalar için özellikle uygun olmakla kalmayıp, aynı zamanda PTFE içermemektedir.

Uyup uymadığından emin değil misiniz?