1 üzerinden: 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JPRM-1214-20-025-054
- Malzeme: iglidur® J
- Şekil: Kılavuz halkaları satın alın
- Boyutlar:
- d1 12 mm
- d2 14 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
- Mükemmel sürtünme katsayıları
- Düşük nem emilimi
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?