1 üzerinden: 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JPRM-3540-25-025-054
- Malzeme: iglidur® J
- Şekil: Kılavuz halkaları satın alın
- Boyutlar:
- d1 35 mm
- d2 40 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?