iglidur JVSI, boşluksuz ön yüklemeli rulman, imperial

Radyal ve eksenel ön yüklü.

iglidur JVSI, boşluksuz ön yüklemeli rulman, imperial
iglidur JVSI, boşluksuz ön yüklemeli rulman, imperial drawing
1 üzerinden: 2
iglidur JVSI, boşluksuz ön yüklemeli rulman, imperial
iglidur JVSI, boşluksuz ön yüklemeli rulman, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JVSI-0608-06
  • Malzeme: iglidur® J
  • Şekil: Boşluksuz, önceden yüklenmiş rulmanlarİptal
  • Boyutlar:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Stoktan standart ürün yelpazesi
  • radyal ve eksenel ön gerilmeli kaymalı yataklar
  • Yüksüz durumda tamamen boşluksuz
  • Malzeme: iglidur J
  • Bakım gerektirmez ve hesaplanabilir kullanım ömrü
iglidur JVSM - Boşluksuz ön gerilmeli yatak
iglidur JVSI ve JVFI yatakları, eksenel ve/veya radyal ön gerilim sayesinde yüksüz durumda boşluksuzdur. iglidur J malzemesi, kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayılarına ve çok düşük yapışma-kayma etkisine sahiptir. Pedal yatakları vb. için "titreşim önleyici montaj" için idealdir.
   
Ne zaman kullanılır?
  • Radyal ve/veya eksenel rulman ön yükü gerektiğinde
  • Yüksüz durumda tıkırtısız bir rulman gerektiğinde
  • Sıfır boşluk hissi gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
  • Azaltılmış boşluklu bir rulman versiyonu gerektiğinde 
  • Lütfen bizimle iletişime geçin
  • Ön gerilmenin yüksek radyal kuvvetlere dayanması gerektiğinde
  • Yüksek yüklerde mutlak boşluksuzluk özelliği gerektiğinde
Uyup uymadığından emin değil misiniz?