1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: JVSI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Form: Shop clearance-free pre-loaded bearingsCancel
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Standard product range from stock
- radially and axially pre-tensioned plain bearings
- Completely free of clearance in unloaded state
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and calculable service life
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J aşırı yükler için uygun değildir.
Tipik uygulama alanları
- Otomat makineleri
- Baskı endüstrisi
- İçecek endüstrisi
- Havacılık
- Temiz oda
Ne zaman kullanılmalı?
- Yüksek hızlarda
- Düşük ila orta basınç yüklerinde en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
- Çeşitli farklı şaftlarda en düşük aşınma gerektiğinde
- Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
- Malzemenin titreşim sönümleyici olması gerektiğinde
- İyi kimyasal direnç gerektiğinde
- Yumuşak şaftlarda en iyi davranış
- Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanmamalı?
- Yüksek basınç yükleri meydana gelirse
- +120°C'den yüksek kısa süreli sıcaklıklar meydana gelirse
- Ara sıra yapılan hareketler için uygun maliyetli bir malzeme gerekiyorsa
Unsure if it fits?