1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JVSM-0608-06
- Malzeme: iglidur® J
- Şekil: Boşluksuz, önceden yüklenmiş rulmanlarİptal
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur JVSM - Boşluksuz ön gerilmeli yatak
iglidur JVSI ve JVFI yatakları, eksenel ve/veya radyal ön gerilim sayesinde yüksüz durumda boşluksuzdur. iglidur J malzemesi, kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayılarına ve çok düşük yapışma-kayma etkisine sahiptir. Pedal yatakları vb. için "titreşim önleyici montaj" için idealdir.
iglidur JVSI ve JVFI yatakları, eksenel ve/veya radyal ön gerilim sayesinde yüksüz durumda boşluksuzdur. iglidur J malzemesi, kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayılarına ve çok düşük yapışma-kayma etkisine sahiptir. Pedal yatakları vb. için "titreşim önleyici montaj" için idealdir.
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?