iglidur JVSM, boşluksuz ön yüklemeli yatak, mm

iglidur JVSM, boşluksuz ön yüklemeli yatak, mm
iglidur JVSM, boşluksuz ön yüklemeli yatak, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur JVSM, boşluksuz ön yüklemeli yatak, mm
iglidur JVSM, boşluksuz ön yüklemeli yatak, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JVSM-0810-08
  • Malzeme: iglidur® J
  • Şekil: Boşluksuz, önceden yüklenmiş rulmanlarİptal
  • Boyutlar:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 8 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur JVSM - Boşluksuz ön gerilmeli yatak
iglidur JVSI ve JVFI yatakları, eksenel ve/veya radyal ön gerilim sayesinde yüksüz durumda boşluksuzdur. iglidur J malzemesi, kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayılarına ve çok düşük yapışma-kayma etkisine sahiptir. Pedal yatakları vb. için "titreşim önleyici montaj" için idealdir.
   
Ne zaman kullanılır?
  • Radyal ve/veya eksenel rulman ön yükü gerektiğinde
  • Yüksüz durumda tıkırtısız bir rulman gerektiğinde
  • Sıfır boşluk hissi gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
  • Azaltılmış boşluklu bir rulman versiyonu gerektiğinde 
  • Lütfen bizimle iletişime geçin
  • Ön gerilmenin yüksek radyal kuvvetlere dayanması gerektiğinde
  • Yüksek yüklerde mutlak boşluksuzluk özelliği gerektiğinde
Uyup uymadığından emin değil misiniz?