1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: JVFI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Form: Shop clearance-free pre-tensioned flanged bearings
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
Unsure if it fits?