iglidur JVFI, flanşlı boşluksuz öngerilmeli rulman, imperial

iglidur JVFI, flanşlı boşluksuz öngerilmeli rulman, imperial
iglidur JVFI, flanşlı boşluksuz öngerilmeli rulman, imperial drawing
1 üzerinden: 2
iglidur JVFI, flanşlı boşluksuz öngerilmeli rulman, imperial
iglidur JVFI, flanşlı boşluksuz öngerilmeli rulman, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JVFI-0608-06
  • Malzeme: iglidur® J
  • Şekil: Boşluksuz, ön gerilimli flanşlı rulmanlar
  • Boyutlar:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • d3 0.75 in
    • b1 0.375 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu

iglidur® J her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J aşırı yükler için uygun değildir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • Baskı endüstrisi
  • İçecek endüstrisi
  • Havacılık
  • Temiz oda

Ne zaman kullanılmalı?

  • Yüksek hızlarda
  • Düşük ila orta basınç yüklerinde en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Çeşitli farklı şaftlarda en düşük aşınma gerektiğinde
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
  • Malzemenin titreşim sönümleyici olması gerektiğinde
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde 
  • Yumuşak şaftlarda en iyi davranış
  • Düşük nem emilimi

Ne zaman kullanmamalı?

  • Yüksek basınç yükleri meydana gelirse
  • +120°C'den yüksek kısa süreli sıcaklıklar meydana gelirse
  • Ara sıra yapılan hareketler için uygun maliyetli bir malzeme gerekiyorsa
Uyup uymadığından emin değil misiniz?