iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
1 from 2
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ESM-0608-06
  • Material: iglidur® E
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
iglidur E, özellikle alüminyumdan yapılmış millerle birlikte uzun hizmet ömrü ile karakterize edilir. Özellikle doğrusal ve pivot hareket profillerinde iglidur E özellikle iyi aşınma özellikleri sunar. ​
Unsure if it fits?