iglidur® E7, kaymalı yatak, mm - E7SM

Dönme hareketi için kaymalı yatak malzemesi

iglidur® E7, kaymalı yatak, mm - E7SM
iglidur® E7, kaymalı yatak, mm - E7SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® E7, kaymalı yatak, mm - E7SM
iglidur® E7, kaymalı yatak, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: E7SM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® E7
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
drylin® lineer teknolojisi ile tanınan E7 malzemesi ilk kez geniş bir boyut yelpazesine sahip kaymalı yatak olarak da mevcuttur. Yeni malzemeden üretilen yataklar, düşük ila orta yüklerde mükemmel sürtünme ve aşınma katsayısı sunar.
   
Uygulama alanları:
paketleme makineleri, tekstil makineleri, mobilya tasarımı
Uyup uymadığından emin değil misiniz?