iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM

Environmentally friendly, versatile and cost-effective

iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM drawing
1 from 2
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J2SM-0608-06
  • Material: iglidur® J2
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • High media resistance

iglidur® J2 | Çevre dostu, çok yönlü ve elverişli

iglidur® J2, iglidur® J ve benzer malzemelerle karşılaştırılabilir iyi bir evrensel ortam direncine sahiptir. Ara sıra hareket eden uygulamalardaki mekanik özellikler daha iyidir, ancak karşılaştırıldığında sürtünme ve aşınmada önemli azalmalar vardır. Tüm iglidur® malzemeleri gibi, iglidur® J2 de PFOA içermez.

Tipik uygulama alanları

  • Motosiklet/scooter
  • Robot endüstrisi

Ne zaman kullanılmalı?

  • Düşük nem emilimi ve öncelikle statik yük ile iyi ortam direnci gerektiğinde
  • Düşük pv değerlerine sahip nemli bir ortamda kullanım için düşük maliyetli bir malzeme gerektiğinde
  • Yatak noktasında temel yağlama
  • olduğunda

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Sürekli kuru çalışma için aşınmaya karşı çok dayanıklı bir malzeme gerekiyorsa
  • Düşük nem emilimi ve ortam direnci ikincil bir rol oynuyorsa
  • Yüksek sıcaklık ve kimyasal direnç gerekiyorsa
Unsure if it fits?