1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: J3BSM-0608-06
- Malzeme: iglidur® J3B
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
- Mükemmel sürtünme katsayıları
- Düşük nem emilimi
- Su altında yüksek aşınma direnci
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
Uzun ömürlü olduğu kanıtlanmış malzeme iglidur® J3 artık siyah renkte de mevcut. Dayanıklılık koşucusu, dönme ve titreşimli yükler için bir uzmandır ve ayrıca kimyasallara dayanıklıdır.
Tipik uygulama alanları:
mobilya teknolojisi, spor ve eğlence ekipmanları, iki tekerlekli taşıt teknolojisi
Tipik uygulama alanları:
mobilya teknolojisi, spor ve eğlence ekipmanları, iki tekerlekli taşıt teknolojisi
Uyup uymadığından emin değil misiniz?