iglidur® JPF, silindirik kaymalı yatak, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

iglidur® JPF, silindirik kaymalı yatak, mm
iglidur® JPF, silindirik kaymalı yatak, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® JPF, silindirik kaymalı yatak, mm
iglidur® JPF, silindirik kaymalı yatak, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JPFSM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® JPF
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • PTFE içermeyen, aşınmaya dayanıklı ve çok yönlü
  • Enjeksiyon kalıplama sayesinde uygun fiyatlar
  • Uygulamaya bağlı olarak iglidur® J'ye kıyasla aynı veya daha iyi tribolojik özellikler


iglidur® JPF | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
Denenmiş ve test edilmiş dayanıklılık malzemesi iglidur J temel alınarak üretilen iglidur JPF, PTFE kullanılmadan karşılaştırılabilir özellikler sunar. Flanşlı iglidur® JPF kaymalı yataklar her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® JPF kaymalı yataklar aşırı yükler için uygun değildir.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 

Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek yüklere uygun
  • Düşük ila orta basınçlarda en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Farklı şaftlara karşı düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı istendiğinde
  • Titreşim sönümleme için
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde
  • Yumuşak mil malzemeleri ile en iyi performans için
  • Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanılmaz?

Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 

Uyup uymadığından emin değil misiniz?