iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM

For continuous direct sunshine

iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM drawing
1 from 2
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVSM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • UV-stabilised
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Günümüzde rulmanlar sadece basit burçlar şeklinde değil, aynı zamanda bazı durumlarda uzun süre UV radyasyonuna maruz kaldıkları özel kullanımlar için özel formlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. igus® bu nedenle yeni bir malzeme geliştirmiştir: iglidur® J UV. Yeni siyah malzemenin sürtünme ve aşınma gibi tribolojik özellikleri, aşınmaya çok dayanıklı standart malzeme iglidur® J ile karşılaştırılabilir. Başlangıçta, 20 mm şaft çaplarına kadar flanşlı ve flanşsız standart bir kaymalı yatak ürün yelpazesi mevcut olacaktır. iglidur® J UV rulmanlar, talep üzerine iglidur® J'nin önceki tüm standart boyutlarında ve ayrıca özel olarak tasarlanmış özel parçalarda mevcuttur.
Unsure if it fits?