1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: M210SM-2024-25
- Malzeme: iglidur® M210
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impact
- Resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur M210, özellikle orta dönme yüklerine yönelik uygulamalar için geliştirilmiştir. Buna ek olarak, geliştirme sırasında malzemenin özellikle enjeksiyon kalıplı kalın duvarlı rulmanlar için iyi bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak için özen gösterilmiştir. Bu nedenle iglidur M210, aynı zamanda sağlam olan kalın duvarlı rulmanların kullanıldığı veya değiştirildiği uygulamalar için çok uygundur.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?