iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM

The biopolymer based on renewable resources

iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
1 from 2
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: N54SM-0608-06
  • Material: iglidur® N54
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Based on renewable resources

iglidur® N54 | Yenilenebilir hammaddelere dayalı biyopolimer

iglidur® N54, büyük ölçüde biyopolimerlere dayanan ilk iglidur® malzemesidir. Tüm iglidur® malzemelerinin zaten yağlama gerektirmediği gerçeğine ek olarak, bu olumlu bir çevresel dengeye doğru atılmış bir adımdır. Düzensiz hareket eden uygulamalarda seri kullanıma izin veren hizmet ömrü ile eşleştirilmiş iyi sürtünme katsayıları, bu malzemeye iglidur® ürün yelpazesinde sağlam bir yer kazandırır.

Tipik uygulama alanları

  • Makine mühendisliği
  • Mobilya / Endüstriyel tasarım

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Düşük ila orta yüklere sahip ara sıra hareket eden uygulamalar için
  • Neredeyse statik yükler için
  • Bir ürünün çevresel dengesinin optimize edilmesi gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Evrensel standart bir malzeme gerekiyorsa
  • Yüksek hareket sıklığı ve sürekli çalışma varsa
  • Yüksek sıcaklıklar varsa
Unsure if it fits?