- Parça numarası: Q3ESI-1620-16
- Malzeme: iglidur® Q3E
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Suitable for use under extreme loads
- Cost-effective with injection moulding
- Tested in the laboratory
- Lubrication-free dry operation
iglidur Q3E kaymalı yataklar | Seri üretim için uygun maliyetli, ağır iş tipi kaymalı yataklar
Q3E kaymalı yataklar iki bileşenden oluşur: düşük aşınma ve sürtünme katsayıları için optimize edilmiş iç kayma katmanı ve mekanik açıdan yüksek mukavemetli bir gövde için özel olarak güçlendirilmiş dış katman. Bu kaymalı yataklar, iki bileşenli enjeksiyon kalıplama kullanılarak üretilmekte olup seri üretim için son derece uygun maliyetlidir.
Yüksek yükler için geliştirilmiştir
iglidur Q3E malzemesinden yapılan kaymalı yataklar, geleneksel olarak metal veya fiber kompozit burçların kullanıldığı ve inşaat ve tarım makineleri endüstrileri dahil olmak üzere maliyet tasarrufu sağlanmak istenen ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur. Önerilen maksimum yüzey basınçları 180 MPa'dır; bu da birçok ağır hizmet uygulamasını karşılayabilecekleri anlamına gelir.
Kendinden yağlamalı ve bakım gerektirmez
Belirleyici avantaj: Kaymalı yataklar düzenli yağlama gerektirmez, böylece bakım ve yağlayıcı maliyetlerinden tasarruf sağlanır. İç katmanın polimerine, yatağın kullanımı sırasında kademeli olarak salınan mikroskobik katı yağlayıcılar entegre edilmiştir. Q3E kaymalı yataklar sayesinde ihmal edilen veya yanlış yağlamadan kaynaklanan mil ve kaymalı yatak hasarları önlenir.