iglidur® Q3E, silindirik kaymalı yatak, mm - Q3ESM

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, silindirik kaymalı yatak, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, silindirik kaymalı yatak, mm - Q3ESM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® Q3E, silindirik kaymalı yatak, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, silindirik kaymalı yatak, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: Q3ESM-2023-10
  • Malzeme: iglidur® Q3E
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Aşırı yükler altında kullanım için uygundur
  • Enjeksiyon kalıplama üretimi sayesinde uygun maliyetli
  • Test laboratuvarında test edilmiştir
  • Yağlama gerektirmeyen kuru çalışma yağlayıcı tasarrufu sağlar

iglidur Q3E kaymalı yataklar | Seri üretim için uygun maliyetli, ağır iş tipi kaymalı yataklar

Q3E kaymalı yataklar iki bileşenden oluşur: düşük aşınma ve sürtünme katsayıları için optimize edilmiş iç kayma katmanı ve mekanik açıdan yüksek mukavemetli bir gövde için özel olarak güçlendirilmiş dış katman. Bu kaymalı yataklar, iki bileşenli enjeksiyon kalıplama kullanılarak üretilmekte olup seri üretim için son derece uygun maliyetlidir.


Yüksek yükler için geliştirilmiştir

iglidur Q3E malzemesinden yapılan kaymalı yataklar, geleneksel olarak metal veya fiber kompozit burçların kullanıldığı ve inşaat ve tarım makineleri endüstrileri dahil olmak üzere maliyet tasarrufu sağlanmak istenen ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur. Önerilen maksimum yüzey basınçları 180 MPa'dır; bu da birçok ağır hizmet uygulamasını karşılayabilecekleri anlamına gelir.


Kendinden yağlamalı ve bakım gerektirmez

Belirleyici avantaj: Kaymalı yataklar düzenli yağlama gerektirmez, böylece bakım ve yağlayıcı maliyetlerinden tasarruf sağlanır. İç katmanın polimerine, yatağın kullanımı sırasında kademeli olarak salınan mikroskobik katı yağlayıcılar entegre edilmiştir. Q3E kaymalı yataklar sayesinde ihmal edilen veya yanlış yağlamadan kaynaklanan mil ve kaymalı yatak hasarları önlenir.

Uyup uymadığından emin değil misiniz?