igutex® TX3, silindirik kaymalı yatak, mm - TX3SM

igutex® TX3, silindirik kaymalı yatak, mm - TX3SM
igutex® TX3, silindirik kaymalı yatak, mm - TX3SM drawing
1 üzerinden: 2
igutex® TX3, silindirik kaymalı yatak, mm - TX3SM
igutex® TX3, silindirik kaymalı yatak, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: TX3SM-2024-15
  • Malzeme: igutex® TX3
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Yara
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Aşırı kuru çalışma koşullarında en düşük aşınma oranları
  • Yağlama veya bakım gerektirmez
  • İgus test laboratuvarında 130 MPa ve 0,01 m/s dönme hızına kadar test edilmiştir
  • Düşük aşınma nedeniyle uzun hizmet ömrü, ek yağlama gerektirmez
igutex® TX3 | Yüksek yük uygulamaları için fiber kompozit kaymalı yatak Özellikle tarım ve inşaat makineleri maksimum hizmet ömrü ve operasyonel güvenilirlik gerektirir. igutex® TX3 yağlama gerektirmeyen kullanım için tasarlanmıştır. Bu nedenle yetersiz yağlama nedeniyle makine duruşları ortadan kalkar. Bu, maliyetleri düşürür ve çevre için iyidir.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?