1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: ESM-0608-06
- Malzeme: iglidur® E
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E, özellikle alüminyumdan yapılmış millerle birlikte uzun hizmet ömrü ile karakterize edilir. Özellikle doğrusal ve pivot hareket profillerinde iglidur E özellikle iyi aşınma özellikleri sunar.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?